1 videos
Vermogensschakelaar, Compact nsxm 160B, 25kA/415VAC, 3 polen, TMD uitschakelspoel 100A, Everlink kabelschoenen
C11B3TM100L
ComPacT NSXm heeft een kleiner frame en biedt nieuwe functionaliteit en innovaties
ComPacT NSXm is het kleinste framegrootte in het assortiment en biedt nieuwe functies en innovaties
Vergroot tot 40% in de ruimte wanneer het wordt gebruikt met geïntegreerde aardlekbeveiliging
Reduceer de montage- en bekabelingstijd met wel 40%
Eenvoudig selecteren, configureren en in bedrijf stellen met EcoStruxure-software voor de levenscyclus van klanten
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
152 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
57
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja