1 videos
Basic Frame ComPacT NSX250N 4P Icu=50kA 380/415Vac
C25N4
Typerende groene Schneider Electric-stijl voor het volledige ComPacT-gamma
Ongeveer 40% minder bedradingstijd voor bordenbouwers
Ervaar een eenvoudigere installatie dankzij een nieuwe ergonomische afdekplaat
Geniet van het vertrouwen dat alle hulpelementen ter plaatse zijn en controleer of u de juiste spoelclassificatie hebt
Nieuwe ergonomische tweestandenschakelaar voor handmatige bediening
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
255 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
54
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja