TeSys K controlerelais - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 220 V DC standaard spoel

CA3KN22MD3

samenstelling poolcontact:

[Uc] spanning stuurkring:

aansluitingen - klemmen:

spoeltechnologie:

notification_ok
TeSys controlerelais bieden een kosteneffectieve oplossing voor een eenvoudige toepassing
notification_ok
Hetzelfde ontwerp als TeSys D, K en SK contactoren
notification_ok
Verschillende manieren voor verbinding. (zoals schroefklemaansluitklem, veeraansluitklem, op printplaat gelast)
notification_ok
Compatibel met alle spanningen op de markt
notification_ok
Meerdere internationale certificeringen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
59 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
63
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.