contactor CA4-K - 2 NO + 2 NC - direct contact - 10 A - 72 V DC

CA4KN22SW3

samenstelling poolcontact:

[Uc] spanning stuurkring:

aansluitingen - klemmen:

notification_ok
Ontworpen om te beantwoorden aan de behoeften van diverse toepassingen
notification_ok
Geoptimaliseerd formaat om ruimte te besparen voor de klantenkast
notification_ok
Breed gamma van toebehoren om te voldoen aan verschillend klantengebruik
notification_ok
Eenvoudiger te installeren en te bedienen met multi-standaard schroeven
notification_ok
Milieuprestaties van het product

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
68 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
63
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.