Acti9 - MINp - stille elektronische trappenhuisautomaat - instelbaar van 0.5 tot 60 minuten
CCT15233
Allows a contact to be closed and then automatically reopened after a specified period of time
Provides a warning before switching off the lighting by flickering the lamp
Adjustable time delay from 0.5 to 20 minutes
Werkt betrouwbaar in omgevingen met temperaturen tot 50 °C.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja