STD1000RL-DIN-dimmer
CCTDD20003
Regelt de helderheid van gloei- en halogeenverlichting of motoren vanuit één of meerdere inschakelpunten.
Kan worden bediend via de drukknop op het voorpaneel of via de extra drukknoppen.
Inclusief soft-on/soft-off, geheugen voor lichtniveau en minimale helderheidsinstelling.
Werkt betrouwbaar in omgevingen met temperaturen tot 70 °C.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja