Acti 9 - STD400LED DIN universele dimmer
CCTDD20016
Hiermee kunt u de helderheid van gloeilampen,halogeenlampen en dimbare lampen,waaronder TL-lampen en LED-lampen
De helderheid wordt ingesteld via drukknoppen die op de dimmer zijn aangesloten.
Inclusief soft-on/soft-off, geheugen voor lichtniveau en minimale helderheidsinstelling.
Werkt betrouwbaar in omgevingen met temperaturen tot 50 °C.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja