contactor mech. vergrendeling CR1-F - 3P - AC-3 440 V 265 A - spoel 220..230 V
CR1F265M7
Duidelijke en directe statusindicatie van "Gesloten" naar "Open" door stroomsignaal door de spoel
Niet beïnvloed door interferentie van netvoeding
Gebruik van contactoren buiten hun uitschakelvermogen
Bespaar energie: de spiralen worden aangestuurd door gepulseerde contacten zonder enige impact op gesloten contactoren
Zeer betrouwbaar: omgevingen met een tolerantie tot 70°C
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 013 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
91
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee