LEEG KASTJE D09 EN D12 CONTACTOREN BLAUWE RESET KNOP EN0-1 SCHAKELAAR

DE1DS1A13

notification_ok
Geschikt voor ruwe omgevingen met een hoog niveau van waterdicht en stofdicht
notification_ok
Sterke mechanische botsweerstand
notification_ok
Eenvoudig te monteren en te onderhouden
notification_ok
Hij heeft een verzonken kop en een schakelaar voor veilig en handig gebruik

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
117 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
37
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.