buiszekering NFC 14 x 51 mm buisvormig - aM 16 A - zonder controlelamp
DF2EA16
TeSys GS (Power)-lastscheider zekeringen zijn compatibel met NFC/DIN zekering
Verbeterde isolatie tussen polen
Maken/breken bij belasting met dubbele onderbreking van de vermogensschakeling
Stroombereik van 32A tot 1250A
NFC cylindrische AM zekering type 22mm x 58mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee