Zekeringhouder 3P 25A - zekeringmaat 8,5x32mm - indic. gesmolten zek. - TeSys DF
DF83V
Te gebruiken met 8,5x31,5mm zekeringsverbindingen tot 25A en kortsluitstroom tot 20kA bij 400V
Vergrendelingssysteem met dubbele standen voor eenvoudige DIN-railmontage met doorgebrande zekeringindicator
Voorkom schade aan uw installatie
Verminder het risico voor apparatuur en personeel
Verbeter de beschikbaarheidstijden voor de productie
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee