+ 2
1 videos
Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS voor interne batterijen, Start-up 5x8
E3MUPS60KHBS
Easy UPS 3M is gemakkelijk te installeren, aan te sluiten, te gebruiken en te onderhouden
Parallelle UPS met maximaal 6 Easy UPS 3M UPS-systemen voor capaciteit of redundantie
Batterijen afzonderlijk leverbaar
Easy Loop test verifies UPS performance before you connect your load, without the need for a load bank
IP20 (optioneel IP30-, IP40- en IPX2-kits beschikbaar)
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
73 519 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
76
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja