Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS voor externe batterijen

E3SUPS10KH

Easy UPS 3S is easy to install and start up
Parallel up to 4 UPSs for capacity or redundancy
Extended runtime options available
EcoStruxure IT: Enables resilient, secure, and sustainable IT environments
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
13574
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

1 - Controle vóór het contract voor 1 - UPS tot 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Schedulingupgrade van 5X8 naar 7X24 voor bestaande batterijvervangingsservice - per batterij

WUPGBATRPL7-UP-02