Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS with internal batteries - 15 minutes runtime

E3SUPS20K3IB1

notification_ok
Easy UPS 3S is easy to install and start up
notification_ok
Parallel up to 4 UPSs for capacity or redundancy
notification_ok
Extended runtime options available
notification_ok
EcoStruxure IT: Enables resilient, secure, and sustainable IT environments

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
28 493 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
82
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorteren op:
1 - Controle vóór het contract voor 1 - UPS tot 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Schedulingupgrade van 5X8 naar 7X24 voor bestaande batterijvervangingsservice - per batterij

WUPGBATRPL7-UP-02