Mureva BOX - kabeldoos met klemmen - 7 dichtingen Ø25 - 105x105x55 mm
ENN05205
Vierkante opbouwbare aansluitdoos wordt geleverd met 7 dichtingsringen
Beschermende kast die elektrische aansluitingen huisvest en organiseert
behoort tot Klasse II elektrische isolatie, die is ontworpen om een betere beveiliging te bieden
Mureva dozen opbouwmontage zijn geschikt voor alle soorten installaties, van binnenshuis tot buitengebruik
Is bestand tegen zware weersomstandigheden dankzij de IP55-classificatie
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee