EVlink Pro AC, 22kW, 32A, 3P+N, T2S stopcontact, Det6mA, MNx, MID meter

EVB3S22N40EM

notification_ok
Betrouwbaar: Voldoet aan de nieuwste IEC 61851 ed.3 en OCPP 1.6 Json
notification_ok
Robuust: IK10 en IP55, ook beschikbaar in metalen kast
notification_ok
Toekomstbestendig: Upgradebaar met 4G, wifi en ISO15118 modules
notification_ok
Flexibel, modulair en weinig onderhoud
notification_ok
Eenvoudige inbedrijfstelling met de eSetup-app

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
22
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.