Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 7
6 videos
EVlink Pro AC, 22kW, 32A, 3P+N, T2 aangesloten kabel, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx
EVB3S22NCA
Betrouwbaar: Voldoet aan de nieuwste IEC 61851 ed.3- en OCPP 1.6 Json-normen
Robuust: IK10 en IP55, ook verkrijgbaar in een metalen behuizing
Klaar voor de toekomst: Upgradebaar met 4G-, wifi-, ISO15118-modules
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
+ Lifecycle Services
EVS2W1B
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.