contactor GC - 2 NO - 25 A - 24 V AC

GC2520B5

notification_ok
De modulaire contactoren heeft gebruikscategorie van AC-7A
notification_ok
Modulaire schakelaars hebben een elektrische levensduur 100000 cycli
notification_ok
Dit assortiment schakelaars is veilig en eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk te installeren.
notification_ok
Apparaten zijn compact van formaat en geschikt voor gebruik in een groot aantal verschillende toepassingen
notification_ok
Modulaire schakelaars voor gebruik in modulaire panelen en behuizingen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
41 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
62
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.