links zijdelings extern handvat GS2 100..400 A IP65 zwart
GS2AH330
Op de zijkant van een behuizing met IP65-bescherming voor gebruik aan de linkerkant gemonteerd
Zwarte hendel met grijze voorplaat en hangslot
Hoge kortsluitingsprestaties tot 100 KA
Robuuste en compacte handgrepen
Effectieve bescherming dankzij fusie van de zekeringssnelheid
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee