lastscheider met zekeringen GS2 3 x 630 A maat 3
GS2SG3
Uitgerust met een extern bedieningsorgaan aan de voor- of rechterzijde
Afsluitbaar met deurvergrendeling
Te gebruiken met DIN-bladzekeringverbindingen
Hoge kortsluitingsprestaties tot 100 KA
Robuuste en compacte handgrepen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee