starter omkeerschakelaar - TeSys GV2-DM - 0,63..1 A - 24 V DC

GV2DM205BD

notification_ok
Omkeer- of niet-omkeer DOL-starters, respectievelijk 45 mm en 90 mm breed
notification_ok
Motorbeveiligingsschakelaar met bediening via drukknoppen of keuzeschakelaar
notification_ok
Type 1- of type 2-coördinatie
notification_ok
Kortsluitvermogen tot 130 kA
notification_ok
De TeSys d contactor biedt u een snelle, eenvoudige selectie en gegarandeerde productcompatibiliteit

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
11 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
49
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.