Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Galaxy VX 625kVA Schaalbaar tot 1000kVA 400V, Opstarten 5x8

GVX625K1000NHS

Max. 99% efficiënt in eConversion-modus
Interactief netwerk: Besparingen maximaliseren, inkomsten genereren en de veerkracht verbeteren
Accuflexibiliteit, inclusief compatibiliteit met Galaxy Lithium-ion accu-behuizingen
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
801115
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Het product is opgenomen in een terugnameprogramma van Schneider Electric of de partners van Schneider Electric.
No

+ Lifecycle Services

1 - Voorafgaande audit voor 1 - UPS - 501 kVA of meer

WPCAVUPS-UG-04

Li-ion Batt Conversion Srvc m-(1) Type G Rack IEC Oplossing - Elektrische Refit afzonderlijk geciteerd

WLIBCONV1H-LB-17

arrow2_down
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.