Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Box PC IIoT, Win 10, 4GB, 128GB eMMC

HMIBMIEA5DD110L

Aanbevolen vervanging(en)

HMIBMIEA5DD110L is vervangen door volgend productgamma:
Uitgerust met Intel Atom Apollo Lake E3930 dual-core processor zonder ventilator, 1.8 GHz
Aansluitingspoorten: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2 Gigabit i210 Ethernet en 2x Display-poort
Uitbreidingssleuven: één volledige mini PCIe-sleuf
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
988
Use Better
F-gasvrij
information_stroke
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja