Geavanceerd aanraakscherm, Harmony GTU, 12 inch breedbeeldscherm, 1280 x 800 pixels WVGA

HMIDT651

notification_ok
Unieke HMI-flexibiliteit
notification_ok
Intuïtief en comfortabel in gebruik
notification_ok
Hoge prestaties en openheid
notification_ok
Het modulaire ontwerp maakt eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk
notification_ok
Geavanceerde draadloze beveiligingsprotocollen (WEB/WPA/WPA2)

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
649 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasvrij
information_stroke
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
56
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.