+ 2
Frontale module met aanraakscherm 5"7 - TFT kleur en LED achtergrondverlichting
HMIS85
Eenvoudig onderhoud en upgrades van machines
Bespaart ruimte met compact ontwerp
Geavanceerde display biedt een duidelijke leesbaarheid
Bespaart tijd met eenvoudige installatie en eenvoudige bekabeling
Ontworpen voor kleine machines en eenvoudige procesbeheersing
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
143 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasvrij
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja