7”W Basic Display Module (HMISTM6400) - dia 22mm - 800x480 px
HMISTM64
Vermindert de implementatietijd
Snel onderhoud en eenvoudige vervanging
Enkelvoudig aanraakscherm om synoptische weergaven weer te geven
Meerkleurige statusled voor de bedrijfsmodus van het paneel
Het frontpaneel van een aluminiumlegering biedt IP65F bescherming
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
254 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasvrij
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja