Thorsman - Cintura - Kabelbinder - 160x2,5mm - transparant - 100 stuks
IMT46407
Wordt gebruikt voor een breed scala van toepassingen, waaronder het bundelen en bevestigen van kabels
Vloeiende afgeronde randen voor een gemakkelijkere hantering en veiligere installatie.
Zelfvergrendeling met gebogen afgeronde punt voor een gemakkelijkere plaatsing door de kop van de kabelbinder
Bundeldiameter: 3mm tot 39,8mm, treksterkte lus: 80N / 18lbf
Gebruiksvriendelijke hersluitbare verpakking gemaakt van 100% recycleerbaar materiaal
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja