Thorsman - Cintura - Zelfklevende voetstukken - max 3,6mm - 100 stuks
IMT46450
voor het verankeren van Thorsman kabelbinders
Gebruikt met kabelbinders tot max. 3,6mm breed en heeft 3M™ zelfklevende achterkant
Gemaakt van PA (polyamide) 6.6 en is helder/kleurloos.
Gebruiksvriendelijke hersluitbare verpakking gemaakt van 100% recycleerbaar materiaal
De producthoeveelheid is 100 stuks in een hersluitbare zak met ritssluiting.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja