OptiLine 45 - installatiekokersysteem - 185x55 mm - PVC - polarwit - 2000 mm

ISM10500P

notification_ok
Kabelgoot met een doorsnede van 185x55 mm en een lengte van 2000 mm.
notification_ok
Eenvoudig kliksysteem, ontworpen voor flexibele en toekomstbestendige kantooromgevingen.
notification_ok
Verkrijgbaar in PVC en aluminium, in diverse maten.
notification_ok
OptiLine 45 is een modulair en flexibel bekabelingssysteem, ontworpen voor moderne kantooromgevingen.
notification_ok
Inclusief kabelgoten, masten, staanders, vloerdozen en servicedozen voor een complete dekking.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
26 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.