Hebt u een op maat gemaakte nokschakelaar nodig?
Configureer uw nokschakelaar in slechts een paar klikken met onze Cam Switch Configurator. Kies uw model, pas het direct aan en krijg snel en nauwkeurig precies wat u nodig heeft!
.jpg)

+ 6
4 videos
omkeerschakelaar met nokken - 2 polen - 60° - 10 A - voor Ø 16 of 22 mm
K10D002UCH
Simple and modular design to allow for easy installation
Ontworpen voor een uitsparing van 16-22mm,waardoor compatibiliteit bij installatie in bestaande machines gegarandeerd is
Stevige kunststof behuizing, bestand tegen schokken en corrosie.
Suitable for installation in harsh environment or outdoor applications due to IP65 protection on its front part
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
39
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja