Hebt u een op maat gemaakte nokschakelaar nodig?
Configureer uw nokschakelaar in slechts een paar klikken met onze Cam Switch Configurator. Kies uw model, pas het direct aan en krijg snel en nauwkeurig precies wat u nodig heeft!
.jpg)

4 videos
lichaam voor schakelaar v. voltmeter- 3L en 3L-N - 45° - 12 A - for Ø 22 mm
K1F027M
Het is ontworpen om te passen in een uitsnijding van 16-22mm
Het heeft een nominale waarde van 12A en een schroefklem montagemodus
Om compatibiliteit te garanderen bij installatie in bestaande machines
Brede beschikbaarheid in een uitgebreid distributienetwerk
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja