Canalis - rechte lengte - 40 A - 3 m - 3L+N+PE - wit
KBA40ED4305W
Compatibel assortiment voor verlichtingssystemen in kleine en middelgrote gebouwen
Modulair en uitbreidbaar systeem
Snelle en eenvoudige montageoplossing
Alle componenten zijn halogeenvrij, geen giftige uitstoot van dampen in het geval van brand
Hoge beveiligingsindex IP 55 voor alle soorten gebouwen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee