Canalis - recht transportelement - 630 A - 5 m -
KSA630ET450
Railverbindingssysteem voor stroomdistributie van 100 A tot 1000 A
Flexibel, schaalbaar, modulair en uitbreidbaar systeem
Eenvoudig selectieproces
Snelle, lichte en eenvoudige montageoplossing
Hoge beschermingsgraad IP55 voor alle soorten gebouwen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee