APC KVM 2G, LCD achtermontage kit

KVM-LCDMOUNT

notification_ok
Maakt montage van een KVM-schakelaar achter een LCD-console mogelijk, waardoor rackruimte wordt bespaard
notification_ok
Bevat alle hardware die nodig is voor een snelle installatie
notification_ok
Ondersteunt meerdere platformen, waaronder Windows, Sun, Unix en Linux
notification_ok
Maakt het mogelijk om servers toe te voegen of te verwijderen zonder de schakelaar uit te zetten

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
95
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.