hulpcontactenblok TeSys - 2 NO + 0 NC - Faston schoenen

LA1KN207

aansluitingen - klemmen:

notification_ok
Voldoen aan de behoefte aan meer besturingscontact voor Tesys K-contactor en controlerelais
notification_ok
Eenvoudige keuze voor eenvoudige toepassingen
notification_ok
Ontvlambare koelmiddelen met UL 60335-2-40 (bijlage JJ)-certificaat van erkende instantie

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
43
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.