2 videos
Verbindingskit Ster-driehoek combinatie contactor G265-500 - TeSys Giga
LA9GSS330
Optimized panel design and simplified power terminal alignment saves total starter assembly time
De IP20-afdekplaat biedt een betere dekking voor de volledige starter- of omkeermontage
Designed to meet needs of demanding applications built-in with advanced features and functionalities
Simple and quick access of accessories and auxiliaries from the front, reduces total assembly and replacement time
Breed gamma van voedingsaansluitingstoebehoren
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee