3P IEC railsteun - maat 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm²
LA9ZX01495
Afwerking met grijze oppervlaktebehandeling
TeSys is compatibel met 3 polen
Apparaten kunnen overal in het paneel van stroom worden voorzien
Een duidelijke lay-out voor snelle en vereenvoudigde uitbreidingen en upgrades
Aansluiting overal zonder boren
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja