contactor 12 A AC-3 - 3 polen 1 NO 1 NC - 48 V DC

LC1D12EL

Maximale fasestroom motor:

[Uc] spanning stuurkring:

aansluitingen - klemmen:

notification_ok
Nieuwe, moderne look & feel van alle machines
notification_ok
Eenvoudiger te installeren en te bedienen met multi-standaard schroeven
notification_ok
Verbeterde brandweerstand met IEC 60335-1(Clausule 30.2) certificaat door geautoriseerd agentschap
notification_ok
Ontvlambare antikoelmiddelen met certificaat IEC/EN/UL 60335-2-40(bijlage JJ) van erkende instantie
notification_ok
Digitale klantervaring voor technische documenten

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
20 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
75
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.