CONTACTOR TESYS LC1D 3P AC3 440V 18 A CO

LC1D186FLS207

[Uc] spanning stuurkring:

type spoel:

notification_ok
Ontworpen voor alle toepassingen voor het schakelen en besturen van spoorwegvermogen
notification_ok
De hoogste keuze voor veeleisende of brede stroombereiktoepassingen
notification_ok
Voldoet aan de Europese spoorwegnorm EN45545 R22 HL3.
notification_ok
Gebruikt in verwarmings-, verlichting, deurbediening, signalering, rem- en airconditioningscompressoren.
notification_ok
Voldoen aan strengere eisen inzake brandgedrag van materialen en onderdelen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
23 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
73
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.