![Afbeelding product LC1D25B7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25B7_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
![Afbeelding product LC1D25B7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25B7_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product LC1D25B7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_FRONT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Afbeelding product LC1D25B7 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
1 videos
contactor 25 A AC-3 - 3 polen 1 NO 1 NC - 24 V AC 50...60 Hz
LC1D25B7
Nieuwe moderne look en feel van alle machines
Ontworpen om te voldoen aan de eisen van elektrische huishoudelijke en HVAC-toepassingen
Eenvoudiger te installeren en te bedienen met multi-standaardschroeven
Voldoet aan IEC60335-1, met verbeterde brandbestendigheid en stofbestendige hulpmiddelen
Digitale klantervaring voor technische documenten
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
Duurzaamheid![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Informatie over RoHS-vrijstelling
PVC-vrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Conform
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-informatie
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel