TeSys D-magneetschakelaar - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 240 V AC spoel

LC1D50AU7

Maximale fasestroom motor:

type stuurkring:

aansluitingen - klemmen:

notification_ok
Nieuwe moderne look en feel van alle machines
notification_ok
Ontworpen om te voldoen aan de eisen van elektrische huishoudelijke en HVAC-toepassingen
notification_ok
Eenvoudiger te installeren en te bedienen met multi-standaardschroeven
notification_ok
Voldoet aan IEC60335-1, met verbeterde brandbestendigheid en stofbestendige hulpmiddelen
notification_ok
Digitale klantervaring voor technische documenten

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
67 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
62
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.