CONTACTOR TESYS LC1D 4P AC1 440V 20 A CO

LC1DT206BLS207

[Uc] spanning stuurkring:

type spoel:

notification_ok
Gemaakt van nieuw materiaal, volledig conform Europese norm EN45545 R22 HL3, met ongewijzigde commerciële referentie.
notification_ok
Voldoen aan strengere eisen inzake brandgedrag van materialen en onderdelen.
notification_ok
De hoogste keuze voor veeleisende of brede stroombereiktoepassingen.
notification_ok
Nieuwe moderne look & feel van alle machines.
notification_ok
Eenvoudige installatie en bediening met schroeven die aan meerdere normen voldoen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
27 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
73
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.