TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-1 - <= 440 V 1260 A - spoel 230 V DC

LC1F1250MD

Rated thermal current (Ith):

[Uc] spanning stuurkring:

type stuurkring:

notification_ok
Betrouwbaar: ontworpen met spoel met laag verzegeld verbruik
notification_ok
Hoge duurzaamheid: 600 cycli/uur voor bedrijfstemperatuur
notification_ok
Hoge betrouwbaarheid: omgevingen tolerantie tot 55°C
notification_ok
Eenvoudige installatie en onderhoud dankzij de ingebouwde spoel en een grote keuze aan hulpblokken
notification_ok
Diverse toepassingsgebieden met meervoudige normencertificeringen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
16 299 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
84
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Vind onze kantoren
  • Offerte aanvragen?
  • Verkooppunten
  • Schneider Electric Community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden
  • Change your cookie settings