4 videos
Contactor - 4P(4NO) - 385A 440V AC1 - spoel 100..250Vac/dc - TeSys Giga
LC1G2654KUEN
Minder referenties voor bredere toepassingen betekent eenvoudiger te selecteren en minder voorraad om te dragen
Spoel ontworpen voor minder energieverbruik en een bredere spanningsband-breedte
Modulair ontwerp en compact formaat voor gemakkelijk onderhoud, korte downtime en minder verbruik van installatieruimte
Geavanceerde lokale en externe contactslijtagediagnosefunctie voor voorspellend onderhoud
Robuuste besturingsoplossingen voor AC-1-toepassingen tot 385 A
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 996 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
55
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee