contactor TeSys LC1-K - 3P - AC-3 440 V 6 A - spoel 380..400 V AC

LC1K0601Q7

notification_critical
information_stroke
  • Wat betekent het einde van de standaardservice?

    Het einde van de standaardservice is de laatste dag waarop Schneider Electric u onderhoudsdiensten (reparatie, onderdelen, enz.) kan bieden.

  • Meer hulp nodig

    Neem contact op met de klantenservice - 24 uur per dag bereikbaar.

sluiten
LC1K0601Q7 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
notification_ok
Tesys K is een compacte contactorreeks met een breed scala aan spoelspanning en aansluitopties
notification_ok
Het gamma biedt sterke prestaties voor zijn compacte formaat en belooft een naadloze integratie in alle toepassingen
notification_ok
Verbeterde brandweerstand met IEC 60335-1(Clausule 30.2) certificaat door geautoriseerde instantie
notification_ok
Ontvlambare antikoelmiddelen met certificaat IEC/EN/UL 60335-2-40(bijlage JJ) van erkende instantie
notification_ok
Het aanbod bevat specifieke versies voor spoorwegen (Tesys S207)

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
50 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
63
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.