contactor 5 A AC-3 - 2 polen - 48 V AC 50...60 Hz

LC1SKGC200E7

[Uc] spanning stuurkring:

notification_ok
Het is ontworpen met transparante beschermkap aan de voorkant voor dubbele beveiliging
notification_ok
Goede aanpasbaarheid: mogelijk om een suppressormodule te plaatsen
notification_ok
Hoge duurzaamheid en stabiele prestaties: tot 1.200 cycli/uur voor werksnelheden
notification_ok
Betrouwbaar in omgevingen met hoge en lage temperaturen
notification_ok
Modulair ontwerp en compact formaat voor gemakkelijk onderhoud, bespaart tijd en ruimte op de installatie

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
68 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
63
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.