starter - TeSys LE1-D - 25 A - spoel 230 V AC

LE1D25P7A13

Ithe conventionele thermische stroom in behuizing:

[Uc] spanning stuurkring:

notification_ok
De behuizing biedt een hoge mate van bescherming tegen water, stof en mechanische compactheid.
notification_ok
Flexibel om variabele motorbesturingsstartercombinaties samen te stellen.
notification_ok
Gebruiksvriendelijk, eenvoudige en betrouwbare installatie
notification_ok
Milieuvriendelijk product.
notification_ok
Voldoe aan de meest voorkomende behoeften van OEM's.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
125 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
37
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.