Motorstarter DOL in kast - 0,55kW/400V - 1,2…1,8A - spoel 380 Vac - TeSys LE

LE1M35Q707

notification_ok
Hij biedt directe motorbescherming en resetmethode
notification_ok
Dit kan aangeven dat de contactorspoel ten eerste defecten vertoont bij geel licht
notification_ok
Hoge aanpasbaarheid: bereik verschillende coördinatie met verschillende componenten voor kortsluitbeveiliging
notification_ok
Geschikt voor ruwe omgevingen met een hoge waterdichte en stofdichte capaciteit
notification_ok
Gemaakt van veilig en betrouwbaar materiaal

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
120 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
37
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.