starter omkeerschakelaar - TeSys LE2-D - 12 A - spoel 400 V AC

LE2D12V7

Ithe conventionele thermische stroom in behuizing:

[Uc] spanning stuurkring:

notification_ok
De polycarbonaat behuizing biedt een hoog niveau van bescherming tegen water, stof en mechanisch compact
notification_ok
Milieuvriendelijk product
notification_ok
Goede prestaties op het gebied van motorbeveiliging tegen overbelasting, werken met overbelastingsrelais
notification_ok
Gemakkelijk te gebruiken met ON/REAVERSE/OFF drukknoppen aan de voorzijde
notification_ok
Meerdere resetmethoden: handmatig en op afstand

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
137 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
37
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.