contactor TeSys LP1-K - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 440 V 20 A - 48 V DC spoel

LP1K09008ED

samenstelling poolcontact:

type stuurkring:

aansluitingen - klemmen:

notification_ok
Tesys K is een compacte contactorreeks met een breed scala aan spoelspanning en aansluitopties
notification_ok
Het aanbod bevat specifieke versies voor spoorweg- (Tesys S207) en elektrohuishoudelijke (Tesys S335) toepassingen.
notification_ok
Een van de kleinste aanbiedingen van contactoren op de markt.
notification_ok
Het gamma biedt sterke prestaties voor zijn compacte formaat en belooft naadloze integratie in alle toepassingen.
notification_ok
Wijd gebruikt voor industrie, infrastructuur en gebouwtoepassingen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
53 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
63
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.